BVS E Universal 비전 센서
스마트 비전
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/45545_00_P_00_00_00.png)
가능:
0 버전
발루프의 다목적 BVS E Universal 비전 센서에는 특히 강력한 윤곽 기반의 이미지 처리 도구가 장착되어 있습니다. 이를 통해 각각의 회전 위치에서 해당 부품의 위치를 확인할 수 있습니다. 이때 인터페이스를 통해 부품의 방향과 위치가 전송됩니다. BVS E Universal은 특히 바코드와 데이터 매트릭스 코드를 빠르고 정확하게 판독합니다. 코드를 1초당 최대 40번까지의 속도로 정확하게 검사합니다.
주요 특성
- 부품 방향 또는 위치 확인을 통한 부품 관리 비용 절감
- 자유롭게 회전할 수 있는 부품의 품질 관리
- 품목 변경 시 테스트 작업의 간단한 전환으로 인한 높은 시스템 가용성
- 내장형 조명 옵션으로 적색광선 또는 적외선 사용 가능
0 버전
주문 코드 | 가격 | 작업 거리 | 초점 거리 | 광원 유형 | 시야 | 인터페이스 | 확정 |
---|
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.