안전거리 측정 마그네틱 엔코더
세이프티 스위치 및 세이프티 센서
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49883_01_P_00_00_00.png)
가능:
0 버전
안전거리 측정 마그네틱 엔코더는 안정적인 인크리멘탈 sin/cos 인터페이스와 안정적인 SSI 또는 BiSS-C 인터페이스를 제공합니다. 따라서 안전 관련 분야에 적합합니다(TÜV Rheinland에서 인증). 또한 48 m에 이르는 긴 측정 길이와 매우 높은 반복 정밀도(< 1 µm) 덕분에 매우 다양하게 활용할 수 있습니다.
주요 특성
- 안정적: DIN EN ISO 13849-1:2015(기계 지침, Pld), IEC 61508:2010(기능적 세이프티, SIL2) 및 EN IEC 61800-5-2:2007(안전 기능, SIL2)의 요구 조건 충족
- 시간 절약: 구성 작업 없이 간편하게 설치 가능
- 다목적 사용 가능: 최대 48 m까지 측정 가능, 해상도 조절 가능, 시스템 정확성(최대 20 µm)
- 편리함: 작동 변수 세팅 기능과 진단 기능
0 버전
주문 코드 | 가격 | 측정 범위 | 인터페이스 | 해상도 | 기준 신호 | 판독 거리 | 성능 수준 | 안전 카테고리 (EN ISO 13849-1) | 확정 |
---|
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.