Devicenet 네트워크 모듈
네트워크 모듈

가능:
1 버전
발루프가 제공하는 다양한 고성능 네트워크 기술로 최적의 네트워크 구성요소를 쉽게 선택할 수 있습니다. 미국에서 사용할 경우, 효율적인 Devicenet 사용을 위한 모든 구성요소를 발루프가 제공해 드립니다.
어떤 제어장치 브랜드에 구애 받지 않고, 발루프의 넓은 포트폴리오에서 다양한 완성형 네트워킹 및 연결성 프로그램을 사용할 수 있습니다. 항상 고객의 요구에 맞춰 컨트롤 캐비닛 외부의 모든 요구사항을 만족시킬 수 있습니다. 이를 통한 효과적인 필드 및 프로세스 조합이 가능하므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
주요 특성
- 간편한 설치, 신속한 장착과 개조
- 제어장치 브랜드에 구애 받지 않고 호환 사용 가능
1 결과
주문 코드 | 가격 | 인터페이스 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 보조 인터페이스 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI005ABNI DNT-502-100-Z001 |
712855 KRW | DeviceNet | 16x PNP, 유형 2 | 16x PNP | 4x IO-Link |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.