19.12.2022
磁気エンコーダ用磁気リング
高速、高精度、頑丈、コンパクト
バルーフのコンパクトな磁気式エンコーダシステム BMLは、高速な動的アプリケーションで正確な位置決めと速度を検出します。ここに、新しく磁気リングを追加しさらなる用途拡大を目指します。
アブソリュート方式でエンコードされた磁気リングは、バルーフの磁気エンコーダシステムとの組み合わせだけでなく、市場にあるOff-Axis配置の磁気式エンコーダと簡単に組み合わせることができます。バルーフの磁気リングは様々な径のタイプを用意しているため、お客様のアプリケーションに最適な製品が必ず見つかります。
コンパクトな磁気リング
バルーフの磁気リングは、その精度と品質が特徴です。原点復帰不要で、常に正確な位置をフィードバックします。大口径でも高い精度で動作し、省スペース性にも優れるため、非常にコンパクトな電動アクチュエータや駆動軸にも簡単に搭載することができます。また、大量に使用する場合は、市場にあるOff-Axis配置の磁気式エンコーダと組み合わせて使用することも可能です。
タレットの正確な位置決め
日々増加する高い出力密度のアプリケーションの要求に対応するため、トルクモーターの小型化がますます進んでいます。特に、ほぼすべてのアプリケーションに影響なく組み込める薄型のデザインは大きな強みになります。しかし、このようなモーターの設計にコイルからコントローラーへ正確な位置フィードバックを行う測定システムを統合することは、とても困難です。
バルーフの磁気エンコーダシステムをフラットな磁気リングと共に使用すれば、狭小スペースや過酷な環境下でも、様々なサイズのモーターへ簡単に組み込むことができ、モーター制御や位置決めに必要な回転方向の位置を正確かつ確実に取得することが可能です。これにより、マシニングセンタのタレットを正確に位置決めできます。また、磁気による動作原理により、汚れや振動に強く、長期間でもメンテナンスフリーで使用できます。
特徴
- 組込みが簡単な薄型デザイン
- 様々な径のタイプを用意
- 高分解能、高精度、精密なアブソリュート方式の測定
- 汚れに強く、堅牢、高耐久性
- 高いコストパフォーマンス
関連トピック
Downloads
-
Flat magnetic targets for angle measurement systems