12 バージョン
注文コード | 価格 | ハウジング材質 | 長さ | 寸法 | アクション |
---|---|---|---|---|---|
BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
65810 JPY |
アルミニウム, 陽極酸化 PMMA |
610 mm | Ø 20 x 610 mm | |
BAE00Y5BAE LX-XA-BW0710-S4 |
81820 JPY |
アルミニウム, 陽極酸化 PMMA |
790 mm | Ø 20 x 790 mm | |
BAE00Y6BAE LX-XA-BW1016-S4 |
87150 JPY |
アルミニウム, 陽極酸化 PMMA |
1096 mm | Ø 20 x 1096 mm | |
BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
58690 JPY |
アルミニウム, 陽極酸化 ホウケイ酸ガラス |
420 mm | Ø 45 x 420 mm | |
BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
86260 JPY |
アルミニウム, 陽極酸化 ホウケイ酸ガラス |
600 mm | Ø 45 x 600 mm | |
BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
93380 JPY |
アルミニウム, 陽極酸化 ホウケイ酸ガラス |
800 mm | Ø 45 x 800 mm | |
BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
99600 JPY |
アルミニウム, 陽極酸化 ホウケイ酸ガラス |
1000 mm | Ø 45 x 1000 mm | |
BAE00ZTBAE LX-XA-BW1160A-S4 |
108500 JPY |
アルミニウム, 陽極酸化 ホウケイ酸ガラス |
1200 mm | Ø 45 x 1200 mm | |
BAE011EBAE LX-XA-BW0170A-S4 |
49800 JPY |
アルミニウム, 陽極酸化 ホウケイ酸ガラス |
210 mm | Ø 45 x 210 mm | |
BAE012CBAE LX-XA-BW0170B-S4 |
34680 JPY |
アルミニウム, 陽極酸化、自然色 Acryl glass |
250 mm | Ø 20 x 250 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。