IO-Link対応のインダクティブカプラは、非接触でデータと電力を伝送するデバイスで、現在は多くのアプリケーションで必要不可欠なものとなっています。ステンレス製ハウジングの採用により、この新しいインダクティブカプラは、過酷な環境でも十分な性能を発揮します。
このインダクティブカプラはIO-Linkに対応し、0 ~ 3mmの空間を介して1.5Aの電力を継続的に出力できます。つまり、IO-LinkデバイスとIO-Linkマスタポート間のスムーズな高速データ伝送と、センサ / アクチュエータへの十分な電力供給が可能です。また特徴的なのは、振動監視などに使用できる搭載されている2つ目のIO-Linkチャンネルです。これにより、位置ズレを早期に発見し、対策を講じることで、システムの停止を未然に防ぐことができます。
UL規格を取得した保護等級IP67のインダクティブカプラ BIC M30タイプは、-5 ~ +70℃の動作温度範囲で、ロボットのグリッパ制御や、多品種生産に対応した回転テーブルや包装機に最適です。
インダクティブカプラ BIC G30タイプは、高圧洗浄や厳しい衛生要件が必要とされるアプリケーション用に開発されました。保護等級IP69Kへの対応だけでなく、ECOLABやULの認証も取得しています。また、このインダクティブカプラの動作温度範囲は、-25 ~ 85℃に拡張されています。
特徴
- COM2 / COM3の双方向IO-Link通信に対応
- 状態監視に活用できる2つ目のIO-Linkチャンネルを搭載
- 振動監視機能搭載
- 出力電流: 1.5A (0 ~ 3mm)、最大2.0A
M30 - Base
- 機能
- IO-Link
- 信号タイプ
- 双方向
- 通信距離
- 0...5 mm
- コンポーネント
- ベース
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- 定格動作電圧 Ue
- 24 VDC
- ハウジング材質
- ステンレス, -
- 寸法
- Ø 30 x 85 mm
- 周囲温度範囲
- -5...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 伝送速度
-
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud)
診断チャンネル:COM2(38.4 kBaud) - 付加されるサイクルタイム
- 0 ms
- プロセスデータ IN
-
0 ~ 32 バイト
診断チャンネル:2 バイト - プロセスデータ OUT
-
0 ~ 32 バイト
診断チャンネル:1 バイト - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO モード
- なし
Remote
- 機能
- IO-Link
- 信号タイプ
- 双方向
- 通信距離
- 0...5 mm
- コンポーネント
- リモート
- 接続
- コネクタ, M12×1-ソケット, 5-ピン
- 出力電圧
- 24 VDC
- 定格出力電流
- 1.5 A
- 最大出力電流
- 2.2 A
- ハウジング材質
- ステンレス, -
- 寸法
- Ø 30 x 85 mm
- 周囲温度範囲
- -5...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 伝送速度
-
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud) - 付加されるサイクルタイム
- 0 ms
- プロセスデータ IN
- 0 ~ 32 バイト
- プロセスデータ OUT
- 0 ~ 32 バイト
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO モード
- なし
G-30 - Base
- 機能
- IO-Link
- 信号タイプ
- 双方向
- 通信距離
- 0...5 mm
- コンポーネント
- ベース
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- 定格動作電圧 Ue
- 24 VDC
- ハウジング材質
- ステンレス, -
- 寸法
- Ø 30 x 85 mm
- 周囲温度範囲
- -25...85 °C
- 保護等級
-
IP67
IP68
IP69K - 伝送速度
-
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud)
診断チャンネル:COM2(38.4 kBaud) - 付加されるサイクルタイム
- 0 ms
- プロセスデータ IN
-
0 ~ 32 バイト
診断チャンネル:2 バイト - プロセスデータ OUT
-
0 ~ 32 バイト
診断チャンネル:1 バイト - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO モード
- なし
Remote
- 機能
- IO-Link
- 信号タイプ
- 双方向
- 通信距離
- 0...5 mm
- コンポーネント
- リモート
- 接続
- コネクタ, M12×1-ソケット, 5-ピン
- 出力電圧
- 24 VDC
- 定格出力電流
- 1.5 A
- 最大出力電流
- 2.2 A
- ハウジング材質
- ステンレス, -
- 寸法
- Ø 30 x 85 mm
- 周囲温度範囲
- -25...85 °C
- 保護等級
-
IP67
IP68
IP69K - 伝送速度
-
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud) - 付加されるサイクルタイム
- 0 ms
- プロセスデータ IN
- 0 ~ 32 バイト
- プロセスデータ OUT
- 0 ~ 32 バイト
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO モード
- なし
Downloads
-
Inductive Coupler with IO-Link and Condition Monitoring – Smart Automation and Monitoring System