ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

12.02.2021

高スイッチング距離の誘導型IO-Linkセンサー

広い検出範囲を柔軟に活用

高スイッチング距離の誘導型IO-Linkセンサー

IO-Linkを搭載した誘導型センサーでは、アプリケーションに合わせて柔軟にスイッチング距離を教えることができます。また、出力信号もさまざまに調整できるので、例えば、センサーをノーマルクローズやノーマルオープンの接点として使用することも可能です。また、検知対象物が検知範囲から外れた場合や、センサーに近づきすぎた場合には、警告信号を発することができます。これにより、衝突を事前に回避することも可能です。

さらに、IO-Linkセンサーはお客様の状態監視をサポートします。センサーの内部温度や過電圧/不足電圧の検出、動作時間カウンターなどのパラメーターにより、動作状況を把握することができます。

IO-Linkが使えない?オプションのティーチアダプタを使えば、IO-Linkがなくても多くの機能をパラメータ化することができます。

特集記事

  • 最大11mmの高いスイッチング距離、必要に応じてティーチインが可能
  • IO-Link または SIO モードでの使用
  • 設定可能なスイッチング出力/スイッチング・ロジック
  • 状態監視機能

高スイッチング距離の誘導型IO-Linkセンサー

関連トピック

Downloads

  • Inductive IO-Link sensors with extended switching distance

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。