29.10.2021
汎用性に優れた光電センサ
確実な物体検出
バルーフの光電センサ BOS R81Kシリーズは、幅広い用途で使用できることを目的にデザインされました。回帰反射型、拡散反射型、背景抑制機能付き拡散反射型のタイプを取り揃えており、明るい赤色光で確実に物体を検出します。
迅速な設置と優れた汎用性
新しいBOS R81Kシリーズは、M18ネジを備えた円筒部と角形のハウジングを組み合わせた形状により、どこでも素早く簡単に設置できます。調整も複雑なティーチングは必要とせず、上部のポテンションメーターでシンプルに行えます。
コンベアの物体検出
私たちは、ほぼすべての動作原理の光電センサを取り揃えています。コンベアシステムでよく見られる狭い設置環境でも安心して使用できます。
物体表面の材質や範囲に関わらず、その正確なスイッチング動作により、物体の有無を確実に検出します。
特徴
- 豊富な取付方法で柔軟に使用可能
- 大きなスポット径の赤色光で素早く簡単に位置決め
- 必要な機能を備えての優れたコストパフォーマンス
Downloads
-
BOS R81K photoelectric sensors for universal use