21.03.2024
シンプルで(そして)良い: マルチプロトコルの IO-Link マスタ
オートメーション技術の未来へのチケット
産業用ネットワークと IO-Link 通信規格のインテリジェントな組み合わせは、より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より多用途に生産するための基盤です。最新世代の強力な IO-Link マスタ BNI があれば、この強力な通信規格の世界に簡単に参入できます。
汎用性と効率性の融合:IO-Link とマルチプロトコル
新しい IO-Link マスタの特徴は、マルチプロトコル対応であることです。それだけではありません。IO-Link デバイスを全体的なオートメーションシステムに直接接続するのに理想的であり、多くの利点を提供します。
特に注目すべき点は、ユーザフレンドリなウェブインタフェースと、ハードウェア構成の豊富なデバイスカタログによる簡単なインストールです。これにより、インストールが簡単になります。新しい IO-Link master の他の特徴として、サステイナブルなプラスチックハウジングが挙げられます。また、このネットワークモジュールはMQTTなどのIoTインターフェースにも対応しているため、将来に向けた装備も整っています。
簡単な設置
ユーザーフレンドリーなウェブインターフェイスと、ハードウェア設定の豊富なデバイスカタログのおかげです。
頑丈で環境にやさしい
プラスチック製の筐体は堅牢なだけでなく、環境にも配慮しています。
IIoTに対応
MQTTのようなIoTインターフェースにより、将来への備えも万全です。
セキュア
デバイスはHTTPSプロトコルを使用し、安全な通信を行います。
多用途
様々な産業用イーサネットプロトコルに対応
特徴
- 環境に優しい:ポッティングなしのIP67プラスチックハウジング
- マルチプロトコル: 1つのデバイスで複数の産業用イーサネットプロトコルに対応
- ユーザーフレンドリー: ユーザーフレンドリーなウェブUI
- シンプルでコスト削減のインストールとメンテナンス
- 信頼性の高い機械データ、診断データ、プロセスパラメータのコントローラへの送信
- IIoT対応:REST API、MQTTをサポート
- 安全な通信:HTTPS
- M12電源(AコードまたはLコード)
- インタフェース
- PROFINET / EtherNet/IP
- 高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
- あり
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- ディスプレイ
- なし
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 2-ピン, A-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 8× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 合計電流 US、センサ
- 4.0 A
- ハウジング材質
- PC, injection molding
- 寸法
- 59 x 36.8 x 180 mm
- 周囲温度範囲
- -25...55 °C
- 保護等級
- IP67
- 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- IO-Link、バージョン
- 1.1.3
- ポートクラス
- Type A
- インタフェース
- PROFINET / EtherNet/IP
- 高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
- あり
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- ディスプレイ
- なし
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 3-ピン, L-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 8× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 合計電流 US、センサ
- 4.0 A
- ハウジング材質
- PC, injection molding
- 寸法
- 59 x 36.8 x 180 mm
- 周囲温度範囲
- -25...55 °C
- 保護等級
- IP67
- 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- IO-Link、バージョン
- 1.1.3
- ポートクラス
- Type A
適切なアクセサリーはこちらから
- 最大出力
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 定格出力電流
- 15 A
- 入力電圧
- 85...264 V AC
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 3-ピン, S-coded-コーディング済
- 接続部(二次側 / 出力)
- M12x2-ソケット, 5-ピン, L-coded-コーディング済
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67/ IP65
- 寸法
- 181 x 59 x 183 mm
- 固定具
- フランジ設置
- ハウジング材質
-
アルミニウム
PET - 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 接続 1
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済
- ケーブル
- PUR 灰色, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 5
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -30...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 16.0 A
- 保護等級
- IP65、IP67、IP69K/IP65、IP67、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
- 接続
- M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
- 接続可能な接点の数
- 5
- 導体断面積
- 0.14...0.75 mm²
- 結線方法
- ねじ式端子
- ケーブル径 D
- 6...8 mm
- 電源電圧 Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 承認/ 適合
-
CE
Ecolab
WEEE
- 接続
- M12×1 オス、ストレート、5 ピン、L-コーディング済
- ケーブル
- PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 4
- 導体断面積
- 1.5 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -30...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 16.0 A
- 保護等級
- IP65、IP67、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
- 概要
- 保護ナット
- 使用
- ネットワークモジュール M12ポート用
- 材質
- PC ABS (UL 認証)
- 寸法
- Ø 14 x 13.2 mm
- 固定具
- ネジ
- 使用
- ネットワークモジュールの各ポートの識別用
- 材質
- PA、白色
- 固定具
- 接着
- 周囲温度範囲
- -40...120 °C
- 接続 1
- M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
- インタフェース
- PROFINET
- ケーブル
- PUR シールド付き 緑, 5 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 4
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -20...60 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC
- 定格電流(40 ℃)
- 1.5 A
- 保護等級
- IP67/ IP67
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
- 接続 1
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
- ケーブル
- PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 3
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...90 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...90 °C
- 電源電圧 Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
- 承認/ 適合
-
cULus
WEEE
CE
- 接続 1
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, L-コーディング済
- ケーブル
- PUR 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 5
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -30...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 16.0 A
- 保護等級
- IP65、IP67、IP69K/IP65、IP67、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
- 接続 1
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- ケーブル
- PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 5
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...90 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...90 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol