どの属性を残したいですか?
お問い合わせ
- 仕様
- GigE Vision 産業用カメラ
- インタフェース
- ギガビットEthernet、POE
- デジタル入力
- 4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁)
- デジタル出力
- 4x PNP ハイサイド
- 対物レンズマウント
- C マウント
- 画像フォーマット
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- ハウジング材質
- アルミニウム, パウダーコーティング
- 寸法
- 40 x 40 x 50.1 mm
- 電源電圧 Ub
- 10...28 VDC PoE
- 周囲温度範囲
- 0...45 °C
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 保護等級
- IP67