どの属性を残したいですか?
お問い合わせ
- 仕様
- USB3 Vision 産業用カメラ
- インタフェース
- USB 2.0 / 3.0
- デジタル入力
- 2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁)
- デジタル出力
- 4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁)
- 対物レンズマウント
- C マウント
- 画像フォーマット
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- ハウジング材質
- アルミニウム, パウダーコーティング, 塗装済み
- 寸法
- 39 x 39 x 29 mm
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 28 VDC
- 周囲温度範囲
- 0...45 °C
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - 保護等級
- IP30