誘導型センサー - ベストセラー
で提供しています。:
11 バージョン
当社の誘導型近接スイッチ - 信頼性が高く、効率的で経済的です。
自動化は誘導型センサなしでは考えられません。金属物体の非接触位置検出、摩耗のない動作、信頼性は、オートメーションが使用されるあらゆる場所で要求されます。機械工学、エレクトロニクス製造、自動車産業、食品産業、プラスチック産業など、どのような分野でもです。
Balluff の誘導型センサを使用すれば、プロセスや条件の監視、制御、自動化が可能です。しかも、過酷な環境下でも最高の品質で。
最適な製品をお探しですか?インダクティブセンサの製品グループをご覧ください:
入手方法
11 バージョン
注文コード | 価格 | 設置・取付け | 寸法 | 検出距離 | 接続 | スイッチング周波数 | ハウジング材質 | 承認/ 適合 | 構造 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
5380 JPY | 面一 | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | 2500 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G |
4350 JPY | 面一 | Ø 12 x 65 mm | 2 mm | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | 3500 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003 |
4760 JPY | 面一 | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | 3500 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
4970 JPY | 面一 | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | 2500 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
11080 JPY | 面一 | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | 2500 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
2220 JPY | 面一 | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | 350 Hz |
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
2220 JPY | 面一 | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | 350 Hz |
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES01PYBES M12MD-PSC80F-S04G |
4970 JPY | 非シールド | Ø 12 x 45 mm | 8 mm | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | 1000 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G |
4970 JPY | 非シールド | Ø 12 x 60 mm | 8 mm | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | 1000 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PKBES 516-325-E5-C-S4 |
10460 JPY | 面一 | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | 3500 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。