静電容量式センサー - 物体を検出
で提供しています。:
6 バージョン
対象物を確実に検知し、充填レベルを検出
Balluff の静電容量式センサは、幅広いコネクタとケーブルのバリエーションで様々なデザインをご用意しています。スイッチング出力、アナログ出力、IO-Link インタフェース付き。特に経済的なバージョンもご用意しています。
最適な製品をお探しですか?静電容量式センサの製品グループをご覧ください:
入手方法
6 バージョン
注文コード | 価格 | 寸法 | 接続 | インタフェース | 検出距離 | ハウジング材質 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS006ZBCS M12TTG1-PSM80G-ET02 |
26480 JPY | Ø 12 x 53 mm | ケーブル、2.00 m、PTFE | PNP 常時開(NO) | 1 ~ 8 mm | PTFE | |
BCS009JBCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E |
26480 JPY | Ø 12 x 63 mm | ケーブル、2.00 m、PTFE | PNP 常時開(NO) | 1 ~ 6 mm | PTFE | |
BCS00AUBCS M12TTG1-PSM40C-ET02 |
25050 JPY | Ø 12 x 50 mm | ケーブル、2.00 m、PUR | PNP 常時開(NO) | 1 ~ 4 mm | PTFE | |
BCS00PUBCS M12BBI1-PSC40D-EP02 |
12810 JPY | Ø 12 x 61 mm | ケーブル、2.00 m、PUR | PNP 常時開(NO) | 1 ~ 4 mm | PBT | |
BCS00R0BCS M12BBG1-PSC80H-EP02 |
12810 JPY | Ø 12 x 61 mm | ケーブル、2.00 m、PUR | PNP 常時開(NO) | 1 ~ 8 mm | PBT | |
BCS00R4BCS M12B4I1-PSC40D-EP02 |
17390 JPY | Ø 12 x 61 mm | ケーブル、2.00 m、PUR | PNP 常時開(NO) | 1 ~ 4 mm | ステンレス(1.4305) |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。