IO-Linkケーブル
で提供しています。:
4 バージョン
標準センサーケーブルとバスケーブル
柔軟性と信頼性 - 私たちにとって、これらは優れた接続技術に不可欠な特性です。Balluff では、センサ、システム、ネットワーク技術に加え、幅広い要件に対応し、お客様の業界で最適に使用できるコネクタや接続ケーブルなど、すべてを 1 つのソースから入手できます。Balluff の汎用性、柔軟性、信頼性の高い接続技術により、迅速な統合をサポートし、機械やシステムの迅速で容易な試運転を実現します。
最適な製品が見つかりませんか?接続技術の製品エリアをご覧ください:
入手方法
4 バージョン
注文コード | 価格 | 接続 1 | 接続 2 | ケーブル | 接続 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC03KFBCC M324-M414-3E-304-PX0434-050 |
3680 JPY | M8x1-ソケット, アングル, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | ||
BCC03FABCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 |
3250 JPY | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | ||
BCC03JZBCC M314-M414-3E-304-PX0434-050 |
3680 JPY | M8x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | ||
BCC03FWBCC M323-M413-3E-300-PX0334-050 |
3250 JPY | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。