- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Transmission flexible des données et de l'énergie à l'aide de coupleurs inductifs
Sur les tables rotatives, les données doivent être transférées des éléments rotatifs aux éléments fixes de la machine. Les bagues collectrices sont un moyen classique pour cela, mais elles sont soumises à des contraintes mécaniques élevées et l'usure entraîne des défaillances et des temps d'arrêt coûteux. Les coupleurs inductifs Balluff promettent d'y remédier : ils transmettent l'énergie et les signaux pour les capteurs et les actionneurs via un entrefer allant jusqu'à 5 mm de manière sûre, rapide et avec des performances optimisées. L'installation et le montage, voire le remplacement, sont très simples grâce à la connexion plug-and-play et à la connexion enfichable M12 pratique. Nos coupleurs inductifs garantissent une grande disponibilité du système, des temps de cycle courts et des processus flexibles.