- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Identification et gestion d'outils automatisées
Les outils de coupe sont fréquemment changés dans les centres d'usinage – Avec Tool ID, Balluff offre une solution très efficace pour l'identification automatique des outils : Toutes les données de l'outil telles que les dimensions ou l'emplacement, la durée, le type et l'usure, sont lues automatiquement sans contact, enregistrées sur le support de données dans le porte-outil et transférées dans la mémoire du système. Cela vous permet d'utiliser et de gérer les outils de manière optimale et vous bénéficiez ainsi d'une plus grande disponibilité des machines, de niveaux de stock réduits et d'un minimum de rebut. En outre, les données sont disponibles à tout moment et ne sont ni saisies de manière incorrecte, ni complètement oubliées.