- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Mesure du niveau de fluides de processus
L'eau de refroidissement et les lubrifiants de refroidissement sont les fluides de processus les plus importants d'une machine-outil. Il doit toujours y en avoir suffisamment. Les capteurs capacitifs BCS sont les détecteurs de niveau idéaux pour ces fluides. Sans contact ou en contact direct – ils fournissent des résultats précis et enregistrent les niveaux de remplissage maximum et minimum à travers la paroi du réservoir ou à l'aide d'adaptateurs. Ils compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes, même à travers des parois en plastique et en verre jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Ils surveillent de manière fiable les niveaux de remplissage des réservoirs de liquide de refroidissement et de lubrifiant.