- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Contrôle de la distance de serrage sur les broches porte-outil
Les centres d'usinage de métaux modernes sont soumis à des conditions d'installation strictes. Les plus petites versions de notre système de mesure de position inductive BIP ne mesurent que 14 ou 17 millimètres et peuvent donc être utilisées dans les espaces les plus réduits. Elles sont idéales pour la surveillance du mécanisme de serrage des broches porte-outils : L'outil est-il serré dans la broche, pas serré ou n'y a-t-il pas d'outil dans la broche ? La surveillance de la course de serrage peut même être réalisée par la rotation du mécanisme de serrage. Pour ce faire, le système détecte la position d'une came métallique, qui se déplace latéralement le long du capteur. Une plage de mesure réglable de manière flexible et une grande fidélité de répétition garantissent une qualité optimale du processus. Les variantes avec interface IO-Link permettent un câblage simple, un diagnostic pendant le fonctionnement jusqu'au niveau du terrain, ainsi qu'un paramétrage automatique.