- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
Surveillance fiable des processus
La surveillance des fluides de process, tels que l'air comprimé, les liquides de refroidissement et de lubrification ou l'huile hydraulique, a une influence importante sur la qualité de la fabrication dans le domaine de l'usinage mécanique. Les capteurs de pression Balluff vous aident dans ces tâches et garantissent ainsi une qualité de surface élevée et constante des pièces à usiner. Les capteurs de pression sont flexibles à monter et faciles à utiliser, étant donné qu'ils sont équipés de boîtiers d'affichage et de raccordement orientables. Leur boîtier en acier inoxydable robuste permet une installation proche du processus. Équipés d'IO-Link, les capteurs de pression transmettent immédiatement leurs valeurs à l'automate et ordonnent un réajustage précis.