- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Soudage : Surveillance sûre des processus de soudage et augmentation de la disponibilité de l'installation
- Emboutissage : Minimiser les temps d'indisponibilité et de préparation, et garantir l'évacuation
- Nouvelles techniques d'assemblage : Garantir une qualité élevée constante dans le processus d'assemblage
Alimentation électrique optimale
Nos unités d'alimentation intelligentes Heartbeat garantissent une alimentation électrique fiable et performante. Ces unités sont surmoulées, offrent une classe de protection IP67 et résistent aux chocs, aux vibrations et à l'encrassement tenace. L'unité d'alimentation Heartbeat informe en permanence de l'état de l'appareil interne : L'état de charge actuel, le degré d'usure et la durée de vie restante de l'unité d'alimentation sont signalés via l'IO-Link et visualisés par des LED. Grâce à ces fonctions, la maintenance prédictive de l'appareil est possible et l'utilisateur est averti à temps de l'imminence d'une panne. Ainsi, vous savez toujours à temps quand un appareil doit être remplacé et gardez votre installation à tout moment disponible.