- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Soudage : Surveillance sûre des processus de soudage et augmentation de la disponibilité de l'installation
- Emboutissage : Minimiser les temps d'indisponibilité et de préparation, et garantir l'évacuation
- Nouvelles techniques d'assemblage : Garantir une qualité élevée constante dans le processus d'assemblage
Communication sécurisée de bout en bout
Les robots de soudage sont devenus indispensables dans le procédé de soudage. De nombreux capteurs et actionneurs sont connectés aux pinces, ce qui peut nuire à la dynamique. Avec nos composants IO-Link, vous économisez de la place et du poids. L'installation de câbles multipolaires devient inutile car les câbles industriels standard conventionnels, faciles à installer, sont suffisants. Sans conducteurs blindés, l'IO-Link garantit également l'immunité aux parasites pour les appareils intelligents.