- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- L'IO-Link – la solution idéale
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Soudage : Surveillance sûre des processus de soudage et augmentation de la disponibilité de l'installation
- Emboutissage : Minimiser les temps d'indisponibilité et de préparation, et garantir l'évacuation
- Nouvelles techniques d'assemblage : Garantir une qualité élevée constante dans le processus d'assemblage
Visualisation simple d'états de fonctionnement
La colonne de signalisation SmartLight IO-Link vous offre une flexibilité maximale lors de l'affichage des états de fonctionnement grâce à l'interface IO-Link. Dans trois modes différents, vous pouvez visualiser les tendances et les déroulements du processus, et intervenir directement avant que des états critiques ne surviennent. Vous pouvez choisir entre le mode segment, le mode niveau et le mode défilant, et définir individuellement le mode, les couleurs et des zones en nombre, taille et définition des couleurs. Et le meilleur : Tous les réglages peuvent être modifiés en cours de fonctionnement, car notre SmartLight se configure simplement via le système de commande. Et comme tous les appareils IO-Link, notre SmartLight peut être facilement connectée et installée dans votre installation via un câble capteur standard.