Transmission sûre des signaux dans les champs électriques parasites

Transmission sûre des signaux dans les champs électriques parasites

Nos modules réseau robustes contrôlent de manière fiable les éclaboussures de soudage, les courants de soudage et les champs électromagnétiques parasites. Ils sont proposés en tant que modules IO-Link Master et en tant que répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link avec respectivement 8 ports IO-Link pour 16 entrées/sorties. Chaque entrée est protégée contre les courts-circuits, chaque sortie est protégée contre la surcharge. L'IO-Link permet la constitution d'une architecture système décentralisée directement dans la cellule de soudage. Les nœuds de réseau équipés de modules IO-Link-Master communiquent via Ethernet/IP directement avec le système de commande ou avec l'appareil de commande de la machine. Les capteurs intelligents IO-Link, les actionneurs ou les modules E/S les plus divers peuvent être raccordés aux ports IO-Link. Via l'IO-Link, ils sont simples à paramétrer. Des fonctions de diagnostic complètes et intelligentes fournissent des informations supplémentaires importantes et les câbles industriels standard non blindés peu coûteux peuvent être câblés rapidement.