LF 기록/판독 헤드 및 안테나 (125 kHz)
LF (125 kHz)
가능:
5 버전
산업용 디자인으로 설계된 발루프의 애플리케이션용 LF 기록/판독 헤드 및 안테나를 통해 간편하게 시스템에 통합시킬 수 있습니다.
최대 4개의 기록/판독 헤드를 플로팅 유닛 BIS V에 연결할 수 있습니다. 협소한 공간에서는 특히 원격 평가 전자 장치가 있는 판독 헤드 M12 또는 M18을 사용할 수 있습니다.
또한 발루프는 주로 추적 시 하나의 코드(판독 전용)만 필요할 때 사용 가능한 IO-Link 인터페이스가 있는 판독 헤드도 제공합니다.
주요 특성
- 보호등급 IP67의 견고한 하우징으로 극한 작업환경에서의 안전한 사용을 보장
- 허용 범위는 사용되는 기록/판독 헤드와 데이터 매체의 조합에 따라 상이함(각각의 기록/판독 헤드의 데이터 자료 참조)
- M12 플러그 커넥터를 통해 연결, 케이블 길이 최대 50 m
- 납작한 형태로 제공
5 버전
주문 코드 | 가격 | 치수 | 하우징 재질 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
BIS00U6BIS VL-301-001-S4 |
344305 KRW | 80 x 80 x 40 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00UFBIS VL-302-001-S4 |
439192 KRW | 지름 18 x 75 mm | 황동, 알루미늄 인터페이스, 니켈 도금 | 0...70 °C | |
BIS00UHBIS VL-304-001-S4 |
439192 KRW | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, 알루미늄 인터페이스 | 0...70 °C | |
BIS00UJBIS VL-306-001-S4 |
439192 KRW | 지름 12 x 42.5 mm | 황동, 알루미늄 인터페이스, 니켈 도금 | 0...70 °C | |
BIS00ULBIS VL-300-001-S4 |
344305 KRW | 지름 30 x 82 mm | PVDF, 너트 PA 6.6 | 0...70 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.