로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES05N6

S-BES Q40 HT

타입 코드:

BES Q40KG-X20F-SZ03

로드 중
추천 액세서리
치수
40 x 40 x 66.6 mm
구조
40x40
설치
비실드형
범위
20 mm
스위칭 출력
스위칭 증폭기용
스위칭 주파수
100 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
LCP
연결
커넥터, LEMO 플러그 커넥터-특수 플러그, 2핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
0...230 °C
보호 등급
IP50
승인 / 적합성
CE
WEEE
UKCA
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

필수 액세서리

신호 증폭기