로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES02H7

S-BES M HT

타입 코드:

BES 516-114-SA1-05

로드 중
치수
지름 30 x 91.5 mm
구조
M30x1.5
설치
실드형
범위
10 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
스위칭 주파수
300 Hz
하우징 재질
황동, 니켈 도금
활성 영역, 재질
PBT
연결
케이블, 5.00 m, 실리콘
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...120 °C