로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BCS00A3

S-BCS S

타입 코드:

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

로드 중
치수
지름 18 x 61 mm
모델 시리즈
S10
나사산 (A)
M18x1
설치
비실드형
연결
플러그 커넥터, 특수 플러그-특수 플러그
스위칭 주파수
5 Hz
인터페이스
특수 인터페이스
감도
본체에서 조정 가능
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4301)
활성 영역, 재질
PTFE
주변 온도
-10...180 °C
최대 압력 등급
6 bar
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
보호 등급
IP68
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

필수 액세서리

신호 증폭기

양방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926