로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BKT0011

곧 더 이상 제공되지 않습니다.

S-BKT C

타입 코드:

BKT 6K-002-N-S75

로드 중

중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.

권장 대체품

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

모델 시리즈
6K
치수
12 x 41.5 x 21.6 mm
인터페이스
NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
콘트라스트 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 초점화
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
레이저 적색광
광 스팟 크기
0.7 x 0.7 mm 250 mm에서
범위
1...250 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
cULus
CE
WEEE
기술 문서

포토 센서용 마운팅 브래킷

범용 조립 시스템

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

단방향 코드세트

양방향 코드세트

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528