로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BUS005U

S-BUS M30 P

타입 코드:

BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1

로드 중
추천 액세서리
구조
지름 47 mm
프로세스 연결
G 1"
스위칭 출력
2x PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4571)
PBT, TPU
활성 영역, 재질
PTFE
범위
200...5000 mm
스위칭 주파수
5 Hz
승인 / 적합성
cULus
CE
WEEE
UKCA
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
반복 정밀도
± 0.15 % FS
최대 압력 등급
6 bar
작동 전압, Ub
9...30 VDC
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

단방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.3
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ECLASS 9.0
27-27-08-04
ECLASS 9.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916