이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
- 기능
-
최대 1 kHz의 주파수 모니터
최대 400 mA의 스위칭 증폭기 - 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 디지털 입력
- NPN
- 연결
- 플러그 커넥터, M12x1
- 센서 연결부
- M12x1-소켓, 4핀
- 하우징 재질
- PBT PA
- 치수
- 지름 20 x 60 mm
- 주변 온도
- 0...60 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-14
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-14
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 9.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008