- B10d (EN ISO 13849-1)
- 0.1백만 스위칭 주기
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
세이프티
WEEE - 작동 원리
- 기계적
- 접점 개수
- 2x 상시 폐쇄 강제 접점
- 활용 카테고리
-
AC-15
DC-13 - 릴리스 유형
- 선삭
- 기계적 수명
- 0.06백만 스위칭 주기
- 연결
- M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩
- 치수
- 80 x 106 x 72 mm
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP65
- 하우징 재질
- 플라스틱
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 4.1
- 27-37-12-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-37-19-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ECLASS 8.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 9.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 9.1
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545