추천 액세서리
- 치수
- 247 x 57.1 x 186.5 mm
- 슬롯 연결부
- COM: M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 HID: M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 LAN 1: M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 LAN 2: M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩 PWR: M12x1-플러그, 5-폴, A-코딩 USB1: M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩 USB2: M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 작동 전압, Ub
- 24 V DC ±10% LPS Class 2
- 최대 소비 전류
- 2 A
- 보호 등급
- IP54
- 주변 온도
- 0...60 °C
- 표시
-
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED Back Light
아날로그 RGB (TTL)
투영 정전식 터치 (멀티 터치) - 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분