로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BML08F3

절대 거리 측정 시스템

타입 코드:

BML SL1-ALZ1-S0ZZ-ABA1-S284

로드 중
치수
16 x 18.6 x 54 mm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 12핀
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금, 크롬 도금됨
인터페이스
SSI;아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
측정 범위
8190 mm
해상도
0.9765625 µm
판독 거리
0.01...1.3 mm
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-20...70 °C
절차 방향
측정체까지 세로
인터페이스 코딩
이진
승인 / 적합성
cURus
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

필수 액세서리

기계 부속품

단방향 코드세트

증분 또는 절대 코딩이 가능한 자기 테이프

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.3
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945