방사형 및 축류 송풍기의 진동 측정
환기 시스템의 송풍기는 일반적으로 밤낮으로 안정적으로 작동합니다. 그러나 기계적 마모 없이 연속 작동은 불가능합니다.
따라서 정기적인 검사가 중요합니다. 이는 필연적으로 늦은 또는 조기 유지 보수로 인해 높은 유지 보수 비용으로 이어집니다.
방사형 및 축류 송풍기의 일반적인 손상은 모터 베어링이 파손되는 것입니다. 이로 인해 팬 내부에 엄청난 진동이 발생하고 최악의 경우 전체 환기 시스템이 고장날 수 있습니다.
포터블 모니터링 시스템을 사용하면 유지보수 간격이 최적화되고 시스템 가용성이 영구적으로 증가합니다. 데이터에 빠르고 쉽게 액세스할 수 있으며 웹 브라우저를 통해 모든 장치에서 열 수 있습니다.