セル・ボックスの特定とトレース
産業用RFIDシステム BIS U
RFIDラベルの読み取りによる個々の細胞容器の識別は、すでに最先端の技術である。これらのラベルは、セルの組み立てから最終仕上げまでの輸送にも使用される。必要なIDと品質データをローカルに保存し、上流工程を追跡することで、すべての工程に情報を割り当てることができます。様々な寸法とデザインを持つ当社の幅広いBIS製品群は、無数のアプリケーションの可能性を提供します。
特別な機能
- 読み取り範囲の広いダイナミックなプロセス用
- ユニークで変更不可能な識別番号(TID)と個別にプログラム可能なEPC(電子製品コード)
- 世界標準ISO 18000-6CまたはEPC Gen2 Class1
- 最大112バイトまで自由に書き込み可能なユーザーメモリエリア
- 一部のデータキャリアはパスワード保護機能付き
- 取り付けオプション接着またはネジ止め
- 金属に直接取り付け可能なバリエーション
- 220 °Cまでの特殊耐熱タグをご用意
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry