アクセス権およびアクセス権限の割り当てのための個人識別
アクセス&アクセス・コントロール
プラントや機械の入退室管理は、安全性と経済性の観点から企業にとって必須です。誤った操作や操作は、時間とコストがかかります。品質損失や法的適合性の欠如は言うまでもありません。
産業用RFIDシステムは、管理された不正アクセス防止を可能にします。エリアや機械に個別の権限を割り当てることで、個々のアプリケーションのアクセス可能性が決定されます。これらの権限はシステムに保存されるため、各役割は独自のユーザーインターフェイスを持つことができる。同時に、RFIDは多くの柔軟性を提供する。なぜなら、ユーザーの役割は迅速かつ容易に変更できるからである。また、必要であれば、数秒以内にブロックすることができるので、権限のない人が損害を与えることはありません。
RFIDでは、定義されたエリアや機械へのアクセスも、選択されたグループのみが利用できる。さらに、RFIDによるアクセス・コントロールは、オペレーターの勤務時間を確認したり、全プロセスのトレーサビリティによって定期的なメンテナンスを保証したりすることも可能です。
アクセス・コントロールのために、例えば機械では、読み取り/書き込みヘッドがオペレータ端末に設置される。ユーザは、キーデータキャリアまたはIDカード上のラベルによって認証されます。
- キーフォブ、カード、またはIDカードに貼付するラベルのデータキャリア
- 機械端末に簡単に接続できる標準/PCインターフェース付き読み取り/書き込みヘッド
- 標準化されたISO 15693(書き込み保護またはパスワード保護付き)、ISO 14443(製造者固有識別子付き)など、さまざまなセキュリティ・メカニズム