バッテリーのセル組立てにおける最高の精度と効率性
精密で信頼性高いセル組立てを確保する特殊センサとRFID、IO-Link
バッテリー製造にとって重要なプロセスであるセル組立ては、正確な電極の切断と積層、電解液の注液、封止が求められます。このプロセスでミスは許されません。
バルーフの高度に開発されたセンサとRFIDシステム、画像処理システム、IO-Linkソリューションで、スループットの向上とコスト削減を実現しながら、厳しい品質基準を満たすことができます。
これらのソリューションは、プロセスを最適化することでエラーを削減し、品質を向上させます。例えば、RFIDシステムは完全なトレーサビリティとデータの記録を可能にし、センサは信頼性の高いロール・ツー・ロールプロセスと部品の位置決めを確保します。IO-Link対応I/Oハブはセンサのデータを合理的に収集し、OEE(総合設備効率)を改善します。
これらの技術を統合することで、最高レベルの品質と効率性を達成し、優れたバッテリー製造の基礎を築きます。バルーフのカスタマイズソリューションにより、セル組立てプロセスは優れたものとなり、バッテリー性能の向上を実現します。
セル組立ての注目のアプリケーション
効率と品質の両方を向上させるセル組立ての主要なアプリケーションで、バルーフの製品がどのように活用されているか、ご紹介します。
セル組立てで最高の品質と効率性を実現
専用のセンサとネットワーク製品でセル組立を最適化します。
その他のバッテリー製造プロセス
バルーフのソリューションがバッテリー製造の中核となるプロセスをどのように改善できるかをご覧ください。