- 接続
- コネクタ, M5×0.5-オス, 4-ピン, 0.3 m
- 仕様
- ライン照明
- 寸法
- 13 x 18 x 200 mm
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- 最大消費電流
- 170 mA, 450 mA(ブーストモード)
- 作動モード
-
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling) - デジタル入力
- トリガ
- 材質
-
アルミニウム 陽極酸化処理、黒
ガラス - 発光面
- 195 x 10 mm
- 照明タイプ
- LED 白色光
- 照度 (0.1 m)
- 3000 Lux 7850 Lux (Boost mode)
- 色温度
- 5600 K
- 照射角度
- 120 ° x 40 °
- 周囲温度範囲
- -10...55 °C
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE - 保護等級
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04