ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BAE00TN

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat® 電源ユニット

型式:

BAE PS-XA-1W-24-080-606-I

ローディング...
寸法
116 x 85 x 150 mm
仕様
IP67
固定具
フランジ設置
ハウジング材質
アルミニウム
PC
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス
接続部(二次側 / 出力)
7/8"-ソケット
入力電圧
100 ~ 240 V AC、単相
定格出力電圧 DC
24 V
定格出力電流
8 A
最大出力
192 W
最大出力電流
12 A 最大 4 秒間
保護等級
IP67, コネクタ接続時
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-25...70 °C
テクニカルドキュメント

両端コネクタケーブル

片端コネクタケーブル

T-コネクタ

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01