おすすめアクセサリー
- 最大出力
- 300 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 定格出力電流
- 12.5 A
- 入力電圧
- 85...264 V AC
- 接続部(一次側 / 入力)
- 7/8"-オス, 3-ピン
- 接続部(二次側 / 出力)
- 7/8"x3-ソケット
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67/ IP65
- 寸法
- 181 x 59 x 183 mm
- 固定具
- フランジ設置
- ハウジング材質
-
アルミニウム
PET - 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 8.1
- 27-04-90-02
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01