- 接続
- M12×1 ソケット、ストレート、4 ピン、S-コーディング済
- ケーブル
- PUR ブラック, 10 m
- 導体数
- 4
- 導体断面積
- 1.5 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -20...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 630 VDC / 630 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 12.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K