- アプリケーション
- Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
- 測定範囲
- 0 ~ 80 mm
- 最大リニアリティ偏差
- ±250 µm
- 繰返し精度
- ± 50 µm
- 最大定格圧力
- 350 bar
- インタフェース
-
IO-Link 1.1
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V
Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) - 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 接続
- コネクタ付きケーブル, M12x1-オス, 4-ピン, 0.3 m, TPU
- 周囲温度範囲
- 0...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04