おすすめアクセサリー
- 仕様
- Ø 2、90°拡散反射型
- 使用
- ファイバーベース機器 BFB 用
- 推奨センサアンプ
- BFB M18M-011-P-S4
- 光ファイバー材質
- ガラス
- ケーブル長 L
- 0.5 m
- シース材質
- シリコン, ステンレススチール上
- 検出距離
- 100 mm
- 周囲温度範囲
- -40...150 °C
- 光ファイバー検出面
- 束径 Ø 1.4 mm
- 光ファイバー検出面
- 束状にファイバを均一に配置
- 保護等級
- IP67
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06