おすすめアクセサリー
- 製品グループ
- UHF(860…960 MHz)
- 作動周波数
- 902…928 MHz
- 寸法
- 300 x 49 x 300 mm
- 偏光
- 右回り円偏光
- 接続
- TNC-ソケット
- ハウジング材質
- アルミニウム, アンテナカバー:ポリマーブレンド
- 周囲温度範囲
- -20...55 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
FCC
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01