ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BMF00C4

S-BMF 235

型式:

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

ローディング...
溝形状
T スロット
寸法
23.5 x 5 x 5.5 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M8×1 オス、3 ピン
ケーブル
PUR, 0.3 m
アプリケーション
T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。
固定具
上から T スロットに挿入可能[BF0x0]
ハウジング材質
PA 12
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
3000 Hz
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント

磁気センサ用マウントブラケット

機械アクセサリ

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

片端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

設定補助/ ツール

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04