- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 合計電流 US、センサ
- 4.0 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 9.0 A
- デジタル出力
- 16× PNP
- インタフェース
- IO-Link 1.0
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- 寸法
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 周囲温度範囲
- -5...70 °C
- 保護等級
- IP67
- ハウジング材質
- 亜鉛、ダイカスト
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02