- 仕様
- 補助電源バルブコネクタ
- アプリケーション
-
Festo D-Sub ブッシュ、25 ピン、GND:ピン 25
Bosch Rexroth LS04
Bürkert タイプ 8640 - インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済
- ケーブル長 L
- 0.6 m
- 出力、数
- 24
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 4 A
- 機能
-
4 ピン接続
ピン 2 経由の補助電源 - ハウジング材質
- PA
- 寸法
- 53 x 61 x 12.5 mm
- 周囲温度範囲
- -5...55 °C
- 保護等級
- IP40, プラグ差込み状態
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 3.5 ms
- プロセスデータ OUT
- 4 bytes
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02