おすすめアクセサリー
- 2D コード
-
QR コード
AprilTag - アプリケーション
-
Bin Picking
物体検知
Gripping point calculation - 解像度
- 1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
- ビジョンセンサタイプ
- CMOS 1/3" color global shutter
- 焦点距離
- 4 mm
- ハウジング材質
- アルミニウム, 塗装済み
- 寸法
- 230 x 75 x 84 mm
- インタフェース
- LAN(ギガビットEthernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- 接続 1
- M12x1-オス, 8-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-ソケット, 8-ピン, A-コーディング済
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- 0...50 °C
- 保護等級
- IP54
- ETIM 7.0
- EC001820