ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

FHW005F

Cマウントレンズ

型式:

LM35JC5M-IR

ローディング...
周囲温度範囲
-10...50 °C
フィルタ
IR corrected
焦点距離
35 mm
絞り
2.0
最短撮影距離(MOD)
300 mm
水平画角
13.9 °
垂直画角
10.5 °
Max. Sensor size
2/3"
解像度
5 MP
固定具
ネジ
対物レンズマウント
C マウント
寸法
Ø 34 x 43 mm
重量
100 g
特記事項
視角はセンササイズ 2/3" に対応
テクニカルドキュメント
推奨アクセサリーはありません。