- 周囲温度範囲
- -10...50 °C
- フィルタ
- IR corrected
- 焦点距離
- 25 mm
- Back focal length
- 12 mm
- 絞り
- 1.4
- Distortion
- -0.3 %
- 最短撮影距離(MOD)
- 300 mm
- 水平画角
- 20.1 °
- 垂直画角
- 15.1 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- 解像度
- 5 MP
- 固定具
- ネジ
- 対物レンズマウント
- C マウント
- 寸法
- Ø 34 x 47 mm
- 保護等級
- IP20
- 重量
- 110 g
- 特記事項
- 視角はセンササイズ 2/3" に対応
テクニカルドキュメント
推奨アクセサリーはありません。